??
CAD-Modellauswahl
K0347.01105
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0347 - Arretierbolzen ohne Bund
Stückliste
K0347.01105
BESTKIPP
Bestellnummer
K0347.01105
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
OBFGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift gehärtet
FORM
Form
L
AUSF
Ausführung
ohne Rastnut
POS
Position
GR
Größe
1
D
Durchmesser
5 mm
D1
Durchmesser
12 mm
D2
Durchmesser
21 mm
L
Länge
47 mm
L1
Länge
24 mm
L4
Länge
8 mm
H
Höhe
5 mm
D3
Gewinde
-
F
Fase 30°
1.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
5 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
12 N
GEW
Gewicht ca.
0.0236 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017249
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions